(4 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Las abrazaderas ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La abrazadera con montaje de espárrago se monta presionándola en un espárrago o atornillándola para proporcionar una sujeción segura
Esta abrazadera tiene un montaje de grapa y se encaja fácilmente en un orificio de montaje usando una llave de tubo hexagonal estándar de 6 mm introducida en la cabeza de montaje. La abrazadera se puede desmontar y es reutilizable para solucionar los problemas con facilidad.
Esta gama de clips para cables con cabeza remachada agrupará y sujetará los cables a la distancia deseada del panel, garantizando que no interfieran con los componentes sensibles.
Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar