En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(63 conjuntos de productos)
Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las bisagras de esquina de desplazamiento de 90 grados se presentan en diferentes perfiles para adaptarse a una combinación de posibilidades a fin de desplazar la puerta hasta el marco.
Código De La Serie: SR5504
Las bisagras de hoja de Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) son bisagras de gran resistencia y de giro libre, diseñadas específicamente para puertas grandes y de ajuste perfecto. Ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional y durabilidad a largo plazo, incluso en entornos de alta humedad y temperaturas extremas.
Su diseño simple pero efectivo garantiza un funcionamiento sin problemas, mientras minimiza el desgaste de los componentes conectados.
Se utiliza en paneles de acceso, carcasas de conductos y puertas de equipos, lo que permite una apertura y cierre fáciles mientras se mantiene la integridad estructural.
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.
El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.
Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los seguros magnéticos con rosca para tornillos ultrafinos son ideales para las áreas en las que se dispone de muy poco espacio. Están hechos en acero niquelado con un potente imán de neodimio.
Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.
Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Código De La Serie: SR5804
Nuestra gama de contraplacas es ideal para los seguros que no se suministran con contraplacas como estándar o cuando se requieren contraplacas adicionales
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.
Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRVMCGN
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Patas con base ajustables y suave.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar