Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
Hemos encontrado 28 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Arandelas
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Anillo de cierre rápido - Nylon
Los anillos de cierre rápido son una solución ideal para retener estructuras de peso ligero o para utilizarse como arandela deslizante en centros de rotación. El material POM puede esterilizarse. Además, se montan y desmontan con facilidad sin herramientas especiales.
Anillos de retención
Los anillos de retención se instalan en ranuras de ejes prefabricados para actuar como reborde y retener un montaje o componente específicos. Estos retenedores se diseñan con un labio para permitir un fácil montaje y desmontaje. Se pueden encontrar en material POM.
Arandelas acopadas aislantes
Arandelas curvadas - Nylon
Las arandelas curvadas están diseñadas para acomodar tuberías y tubos, y ofrecen apoyo al montaje de la tubería durante la instalación y la aplicación. Se fabrican en PA 6 de color negro o natural y no causarán daños a las superficies pintadas.
Arandelas de acabado
Las arandelas de acabado tienen buenas propiedades de aislamiento, son un acabado de alta calidad y ofrecen excelente protección contra golpes a su aplicación.
Arandelas de bloqueo dentadas - Externa
Las arandelas de bloqueo dentadas ofrecen mayor resistencia al aflojamiento por vibración.
Arandelas de hombro
Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Fabricados en una variedad de materiales y colores, estos productos son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Arandelas de retención
El labio antipérdidas es adecuado para el premontaje. Con capacidad de sellado. Resistente a la corrosión y a muchos productos químicos.
Arandelas elásticas - Una sola onda
Las arandelas con muelle están diseñadas para desviarse en la aplicación, creando más fricción con el montaje y reduciendo el riesgo de que el perno o la tuerca se aflojen. Están disponibles en acero suave o en acetal natural.
Arandelas para cabecero
Arandelas para cabecero
Arandelas planas - De plástico
Las arandelas planas se utilizan en conjunción con tornillos, pernos o tuercas. Ofrecen aislamiento, espaciamiento y distribución de carga para sus montajes. Se ofrece una amplia selección de materiales, entre los que se incluyen la poliamida (PA/Nylon), el policarbonato (PC) y el PVDF, que soportan una gran variedad de aplicaciones, incluso en los sectores de electricidad y sanitario.
Arandelas planas - Goma
Las arandelas planas hechas de goma termoplástica (GTP), están diseñadas para usarse con tornillos, pernos o tuercas en aplicaciones donde se requiere una amortiguación de las vibraciones y una mejor resistencia química. Además, las arandelas de GTP ofrecen excelentes propiedades de sellado que las hacen ideales para su uso en los sectores del petróleo, el gas y la automoción.
Arandelas planas - Metálicas
Las arandelas planas de metal se utilizan junto con tornillos, pernos o tuercas y ofrecen espaciado y distribución de la carga para sus montajes. Disponible en acero suave e inoxidable y en variantes planas y avellanadas para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura
Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.
Capuchones de papel ahusados
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Capuchones para extremos flexibles - Estándar
Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles con acollador
Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.
Capuchones protectores para espárragos
Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.
Conos de enmascaramiento
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Cubiertas de enmascaramiento extensibles
Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.
Juntas vulcanizadas
Disponemos de una amplia gama de juntas vulcanizadas y conjuntos pegados autocentrados para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas que incluyen rangos de tamaños tanto imperiales como métricos