Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

Hemos encontrado 15 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Amortiguadores giratorios

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Amortiguadores giratorios

En stock En producción

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conos de enmascaramiento

En stock En producción

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock En producción

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones rectos de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo de enmascaramiento de estrella

En stock En producción

El tubo de enmascaramiento de estrella es ideal para enmascarar pasadores y espárragos largos donde los capuchones son demasiado cortos. El perfil con diseño de estrella permite que la pieza sea flexible para adaptarse fácilmente a diámetros ajustados. Nuestra gama incluye una mezcla de opciones de color para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: rojo, amarillo, blanco, azul y verde.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo de enmascaramiento recto

En stock En producción

Estos tubos de enmascaramiento rectos están hechos de silicona natural y son ideales para enmascarar perfiles largos, pero también ofrecen flexibilidad para los requisitos de longitud personalizada.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)