En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los insertos cuadrados acodados con base acodada son ideales para extremos de tuberías, superficies irregulares y conexiones en ángulo. Se utiliza comúnmente en muebles y en la construcción. Fáciles de insertar, están fabricadas para durar. Disponible en polietileno (PE) y nailon, con un elegante acabado negro.Son fáciles de montar para muebles y construcción.Ideales para extremos de tubos o superficies irregulares y para tubos que se encuentran con superficies en ángulo.Diseñadas para ser resistentes y duraderas. Material: PE, LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1555
Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Las férulas Square Feet están pensadas para añadir estabilidad, protección del suelo y un aspecto pulido a los equipos. Cubre los bordes afilados de los tubos y las patas cuadradas, proporcionándoles resistencia a los impactos y al desgaste. Son adaptables, lo que permite una fácil aplicación.Se utilizan para evitar que el agua, la humedad, la suciedad o el polvo dañen los extremos de los tubos.Están diseñados para el acabado o la protección y se aplican para cubrir los bordes afilados de los tubos.Pueden utilizarse en las industrias del automóvil, eléctrica y médica. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1521
Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar