Tapones y capuchones de protección para tubos

Hemos encontrado 23 tipos de productos para Tapones y capuchones de protección para tubos, Abrazaderas de torsión

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Cierres de torsión - Base adhesiva flexible

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. La base adhesiva flexible es ideal para las superficies que puedan ser irregulares o curvadas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje adhesivo, extremos agujereados

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. La base adhesiva es rápida y fácil de instalar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Separador - Cierre de torsión/Cuadrado

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Se sujetan a su panel usando el montaje a presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock En producción

Los tapones para tubo con nervio están disponibles en dos estilos con nervios flexibles de diámetros diferentes para ajustarse a múltiples esquemas de tubos de perforación y NPT. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción segura compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una protección excelente contra la entrada de contaminantes en el tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Estándar para Tubos

En stock En producción

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Están fabricados con LPDE amarillo y los nervios internos aseguran un ajuste firme y una extracción después de que la presión haya subido. Hay disponibles tamaños para tubos nominales estándar y estos capuchones vienen con o sin respiradero

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones embutidos para tubos

En stock En producción

Los capuchones embutidos para tubos protegen chaflanes de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Estos capuchones de alta resistencia aceptan ganchos de grúas para mover tubos y están disponibles con o sin respiradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje a presión, Abisagrado 90º

En stock En producción

Adecuada para haces de cable de 3.5-12 mm y con orificios antirrotación. Esta abrazadera de torsión con bisagra tiene una sujeción con remache a presión para una conexión rápida a su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje adhesivo

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. La base adhesiva flexible es ideal para las superficies que puedan ser irregulares o curvadas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje a presión, torsión horizontal

En stock En producción

La abrazadera de torsión tiene una entrada lateral, que es ideal cuando el espacio es limitado. Tan solo tiene que colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Independientes, extremos con bolas

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje adhesivo, distanciador

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El distanciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel, ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias. Una sujeción con una almohadilla adhesiva garantiza una instalación rápida y fácil

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje a presión, inclinación de 45º

En stock En producción

La abrazadera de torsión tiene un ángulo de entrada de 45º, que es ideal cuando el espacio es limitado. Tan solo tiene que colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Se sujetan a su panel usando el montaje a presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje a presión, cuarto de vuelta

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión tienen un montaje a presión de cuarto de vuelta. Introdúzcalas a presión en su panel y gírelas un cuarto de vuelta para cerrarlas. A continuación, tan solo tiene que colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Montaje de grapa

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Se sujetan a su panel usando el montaje de grapa.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Con orificio de fijación

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Se sujetan a su panel usando el montaje con tornillos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Abrazaderas de torsión - Independientes, extremos con orificios

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Separador - Cierre de torsión/Redondo

En stock En producción

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. Se sujetan a su panel usando el montaje a presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock En producción

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible en estos capuchones para tubos moldeados por rotomoldeo permite un ajuste más fácil a los tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Reforzados

En stock En producción

Los tapones y capuchones cónicos reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil cónico permite que la versátil pieza tape múltiples diámetros interiores o cubra múltiples diámetros exteriores.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Reborde ancho

En stock En producción

La brida ancha en esta serie de tapones/capuchones cónicos ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, los tapones/capuchones cónicos de brida grande ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y Protectores para Bordes Achaflanados

En stock En producción

Nuestros protectores para bordes achaflanados están diseñados para su uso con una amplia gama de tubos. Los protectores para bordes achaflanados se combinan con los tapones para tubos en tamaños complementarios para proporcionar una protección y un cierre del tubo óptimos. El protector achaflanado de acero asegura el tubo firme en su sitio durante su manipulación, transporte y almacenaje. El protector achaflanado es fácil de aplicar, si se presiona sobre el extremo del tubo y se martillea hacia el sistema de fijación. El tapón mide 100 mm de altura para aceptar el gancho de elevación. Disponible con inhibidor de corrosión para proteger el interior del tubo de daños causados por la humedad.  Recomendamos que se ponga en contacto con nuestra oficina para seleccionar el sistema de fijación que se adapte a sus necesidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock En producción

Los tapones y capuchones cónicos estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Están fabricados con LPDE amarillo y los nervios internos aseguran un ajuste firme y una extracción después de que la presión haya subido. Hay disponibles tamaños para tubos nominales estándar y estos capuchones vienen con o sin respiradero

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)