En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los discos de protección para bridas son fáciles de ajustar. Se sujetan simplemente con abrazaderas y donde se requieran otros productos de fijación como tapones de retención, pasadores y arandelas.
Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
La amplia gama cubre una gran variedad de tamaños y diferentes presiones. Incluye opciones que son adecuadas para: bridas DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgada a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras (lb).
Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.
Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).
No se requieren fijaciones.
Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.
Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.
Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504
El protector para bridas tachonado ofrece cobertura total y protege orificios para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se introducen de forma segura en los orificios de perno de las bridas para lograr un ajuste firme.
Fabricado en un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección adecuada para código SAE 61 (de 3000 a 5000 PSI) y código SAE 62 (6000 PSI).
Los protectores de brida de cara completa tiene un diseño sencillo a presión. El diseño también cuenta con aletas flexibles que aseguran un ajuste cómodo en el orificio siempre.
Esta protección para bridas no requiere fijaciones para su instalación. Cumple las clasificaciones para bridas 150 de clase ANSI B16.5, de DIN2627 a 2638 y BS5504.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar