Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Estilo de la rueda de mano | Material de la rueda | Número de radiales | Diámetro de la rueda manual | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6537 € - 31,2141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 23,4119 € - 24,6376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 90,5885 € - 95,3574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
Acero
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 25,338 € - 26,6718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 51,9017 € - 54,6312 € | 73 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 87,5397 € - 92,1438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 22,1347 € - 23,2883 € | 28 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 57,3504 € - 60,358 € | 9 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 46,8032 € - 49,2649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 45,7629 € - 48,1628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 45,7629 € - 48,1628 € | 58 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 51,9017 € - 54,6312 € | 14 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 35,1745 € - 37,0285 € | 8 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,1347 € - 23,2883 € | 30 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 92,2468 € - 97,0981 € | 2 En stock |
Negro
|
Con asa
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 80,0207 € - 84,2334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 14,7393 € - 15,5118 € | 28 En stock |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 32,9291 € - 34,6595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Sin asa
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar