Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Código De La Serie: SR1985
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,1067 € - 1,3663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1326 € - 0,1637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,7662 € - 4,6497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,4439 € - 0,5481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,5059 € - 0,6246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,301 € - 0,3716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,2086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,2465 € - 0,3043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,2079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 11,2579 € - 11,8553 € | 9 En stock |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,8862 € - 1,0941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1505 € - 0,1858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar