Útil abrazadera de conexión de dos vías, con puntos de entrada para dos tubos. Con opciones de acero inoxidable o aluminio y disponibles para múltiples tamaños de orificios.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro del taladro | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,35 € - 53,00 € | En producción |
Gris
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
50,35 € - 53,00 € | En producción |
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
49,85 € - 52,47 € | En producción |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
10384459 | 29,39 € - 30,93 € | En producción |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
49,85 € - 52,47 € | En producción |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
10493878 | 48,06 € - 50,59 € | En producción |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
61,04 € - 64,26 € | En producción |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
50,00 € - 52,63 € | En producción |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
48,06 € - 50,59 € | En producción |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
56,04 € - 59,00 € | En producción |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
29,36 € - 30,91 € | En producción |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
29,20 € - 30,73 € | En producción |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
71,57 € - 75,33 € | En producción |
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
41,63 € - 43,83 € | En producción |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
55,98 € - 58,93 € | En producción |
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
61,04 € - 64,26 € | En producción |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
29,52 € - 31,08 € | En producción |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
28,57 € - 30,06 € | En producción |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
48,06 € - 50,59 € | En producción |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
61,04 € - 64,26 € | En producción |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar