Menu Search

Hex Nut M24 36.0 mm PA Natural

This hexagonal nut is made from natural Nylon. Used in applications where the nut is required to be electrically, chemically and thermally resistant. Refer to standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 and DIN 943 for guidance purposes only.
Referencia de Essentra:

10041673

Número de pieza del fabricante:

0030120000VR

119 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,6529 €
1250 + 0,6203 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

163,23 €

250 x 0,6529 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Thread Size M24
Distance Across Flats 36.0 mm
Overall Height 21.5 mm
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Commodity Code 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros