Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.
Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1338
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Paso | Dirección de roscado | Número de inicios | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5865 € - 47,4418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 11,7111 € - 15,6148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 22,5879 € - 30,1275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 39,3151 € - 52,4167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 13,7093 € - 18,2825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 11,5463 € - 15,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 38,3366 € - 51,1292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 16,1298 € - 21,5167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 25,9251 € - 34,5771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 45,0625 € - 60,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 15,1513 € - 20,2189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 12,5969 € - 16,7787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 9,3318 € - 12,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 7,3954 € - 9,8674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 31,9918 € - 42,6523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 18,9417 € - 25,2556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 22,2995 € - 29,7258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 9,3936 € - 12,5248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 9,8262 € - 13,1119 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 108,0058 € - 127,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar