Menu Search

Tubo helicoidal para haz de cables

En stock

Esta envoltura para cables es resistente al aplastamiento y ofrece una protección duradera para haces de cables. Protege contra daños y desgaste sin restringir la flexibilidad. Es fácil de instalar con una herramienta especial.

Código De La Serie: SR1723

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la pared Diámetro del cable Color Longitud por rollo Material Diámetro interior Compra
203,7958 € - 203,7958 € 88 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Negro
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
363,8166 € - 363,8166 € 43 En stock
1.3 mm
32.0 mm
Negro
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
131,0366 € - 131,0366 € 77 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Blanco
50.0 m
PP
15.0 mm
10170694 236,488 € - 236,488 € 19 En stock
0.8 mm
6.0 mm
Negro
100.0 m
PP
5.0 mm
238,754 € - 238,754 € 106 En stock
1.3 mm
32.0 mm
Negro
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
102,3305 € - 102,3305 € 140 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Negro
30.0 m
PP
20.0 mm
131,0366 € - 131,0366 € 15 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Plata
50.0 m
PP
15.0 mm
86,4067 € - 86,4067 € 100 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Blanco
20.0 m
PP
25.0 mm
231,9354 € - 231,9354 € 132 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Negro
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
343,9273 € - 343,9273 € 191 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Negro
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
304,1384 € - 304,1384 € 71 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Negro
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
10170854 261,4964 € - 261,4964 € 15 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Negro
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
10170700 332,5458 € - 332,5458 € 492 En stock
0.8 mm
6.0 mm
Negro
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
86,4067 € - 86,4067 € 6 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Negro
20.0 m
PP
25.0 mm
10170755 434,8763 € - 434,8763 € 33 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Negro
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
417,8298 € - 417,8298 € 169 En stock
0.8 mm
6.0 mm
Negro
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
10170762 131,0366 € - 131,0366 € 248 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Negro
50.0 m
PP
15.0 mm
212,6126 € - 212,6126 € 18 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Blanco
100.0 m
PP
8.0 mm
10170724 212,6126 € - 212,6126 € 321 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Negro
100.0 m
PP
8.0 mm
102,3305 € - 102,3305 € 50 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Plata
30.0 m
PP
20.0 mm
  • de 2
Envoltura con ranuras para haz de cables 20.0 mm Nylon 6 Negro CAT-20-PP

10170847

Rango de precios
203,7958 € - 203,7958 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    23.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.9 mm
  • Longitud por rollo
    30.0 m
  • Para usar con
    CAT-20-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 32.0 mm Nylon 6 Negro CAT-32-PP

10170946

Rango de precios
363,8166 € - 363,8166 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro del cable
    32.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.3 mm
  • Longitud por rollo
    15.0 m
  • Para usar con
    CAT-32-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm PP Blanco CAT-15-PP

10170786

Rango de precios
131,0366 € - 131,0366 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 5.0 mm PP Negro CAT-05-PP-BL

10170694

Rango de precios
236,488 € - 236,488 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro del cable
    6.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-05-PP-BL
Envoltura con ranuras para haz de cables 32.0 mm Nylon 6 Negro CAT-32-PP

10170939

Rango de precios
238,754 € - 238,754 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro del cable
    32.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.3 mm
  • Longitud por rollo
    15.0 m
  • Para usar con
    CAT-32-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 20.0 mm PP Negro CAT-20-PP

10170816

Rango de precios
102,3305 € - 102,3305 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    23.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.9 mm
  • Longitud por rollo
    30.0 m
  • Para usar con
    CAT-20-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm PP Plata CAT-15-PP

10170779

Rango de precios
131,0366 € - 131,0366 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 25.0 mm PP Blanco CAT-25-PP

10170878

Rango de precios
86,4067 € - 86,4067 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro del cable
    25.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.0 mm
  • Longitud por rollo
    20.0 m
  • Para usar con
    CAT-25-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm Nylon 6 Negro CAT-15-PP

10170793

Rango de precios
231,9354 € - 231,9354 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm Nylon 6 Negro

10170748

Rango de precios
343,9273 € - 343,9273 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del cable
    10.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-08-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm Nylon 6 Negro CAT-15-PP

10170809

Rango de precios
304,1384 € - 304,1384 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 20.0 mm Nylon 6 Negro CAT-20-PP

10170854

Rango de precios
261,4964 € - 261,4964 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    23.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.9 mm
  • Longitud por rollo
    30.0 m
  • Para usar con
    CAT-20-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 5.0 mm Nylon 6 Negro CAT-05-PP-BL

10170700

Rango de precios
332,5458 € - 332,5458 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro del cable
    6.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-05-PP-BL
Envoltura con ranuras para haz de cables 25.0 mm PP Negro CAT-25-PP

10170861

Rango de precios
86,4067 € - 86,4067 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro del cable
    25.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.0 mm
  • Longitud por rollo
    20.0 m
  • Para usar con
    CAT-25-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm Nylon 6 Negro CAT-08-PP

10170755

Rango de precios
434,8763 € - 434,8763 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del cable
    10.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-08-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 5.0 mm Nylon 6 Negro CAT-05-PP-BL

10170717

Rango de precios
417,8298 € - 417,8298 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro del cable
    6.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-05-PP-BL
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm PP Negro CAT-15-PP

10170762

Rango de precios
131,0366 € - 131,0366 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm PP Blanco CAT-08-PP

10170731

Rango de precios
212,6126 € - 212,6126 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del cable
    10.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-08-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm PP Negro CAT-08-PP

10170724

Rango de precios
212,6126 € - 212,6126 €

Niveles de existencias
321 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del cable
    10.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-08-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 20.0 mm PP Plata CAT-20-PP

10170823

Rango de precios
102,3305 € - 102,3305 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    23.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.9 mm
  • Longitud por rollo
    30.0 m
  • Para usar con
    CAT-20-PP