Esta envoltura para cables es resistente al aplastamiento y ofrece una protección duradera para haces de cables. Protege contra daños y desgaste sin restringir la flexibilidad. Es fácil de instalar con una herramienta especial.
Código De La Serie: SR1723
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la pared | Diámetro del cable | Color | Longitud por rollo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,9273 € - 343,9273 € | 191 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 304,1384 € - 304,1384 € | 71 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 102,3305 € - 102,3305 € | 133 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 238,754 € - 238,754 € | 106 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 131,0366 € - 131,0366 € | 15 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plata
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 86,4067 € - 86,4067 € | 100 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170724 | 212,6126 € - 212,6126 € | 298 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 102,3305 € - 102,3305 € | 82 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blanco
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 203,7958 € - 203,7958 € | 88 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 219,7196 € - 219,7196 € | 182 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170700 | 332,5458 € - 332,5458 € | 492 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 10170755 | 434,8763 € - 434,8763 € | 32 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 212,6126 € - 212,6126 € | 18 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blanco
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10170694 | 236,488 € - 236,488 € | 9 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 231,9354 € - 231,9354 € | 132 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170854 | 261,4964 € - 261,4964 € | 15 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 86,4067 € - 86,4067 € | 6 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170762 | 131,0366 € - 131,0366 € | 243 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 417,8298 € - 417,8298 € | 169 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10170908 | 120,2319 € - 120,2319 € | 29 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar