El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Longitud del rollo | Material | d | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4135 € - 4,6494 € | 70 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0882 € - 11,2476 € | 64 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,7485 € - 7,1142 € | 115 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,5145 € - 27,6761 € | 77 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,3976 € - 36,2251 € | 21 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,4348 € - 26,7697 € | 105 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2062 € - 2,3226 € | 23 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0457 € - 3,2074 € | 1104 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6265 € - 5,7989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4505 € - 7,6323 € | 15 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,2745 € - 9,4554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9307 € - 6,2428 € | 50 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4205 € - 5,356 € | 63 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2651 € - 7,21 € | 104 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0788 € - 9,0125 € | 1025 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8138 € - 1,9096 € | 47 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5027 € - 1,581 € | 270 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,6865 € - 10,3515 € | 751 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3509 € - 6,6836 € | 27 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,8716 € - 11,4412 € | 20 En stock |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Goma de Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar