Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
2,4926 € - 4,1612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
25.0
Acero inoxidable 316
5.0
Forma Torx
8.0
2,0909 € - 3,4917 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
6.0
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
10.0
4,0067 € - 6,6847 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
20.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma ranurada
20.0
4,6247 € - 7,7147 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
30.0
Acero inoxidable 316
11.0
Forma hexagonal
12.0
3,1724 € - 5,2942 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
20.0
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
10.0
1,5141 € - 2,5235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
6.0
Acero inoxidable 303
5.0
Forma Torx
8.0
17,2319 € - 28,7164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
55.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
5,4384 € - 9,064 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
30.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
20,4764 € - 34,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
75.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
5,4384 € - 9,064 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
55.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
6,2315 € - 10,3824 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
80.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
2,9149 € - 4,8616 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
10.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma ranurada
12.0
3,1106 € - 5,1912 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
12.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma ranurada
14.0
7,519 € - 12,5351 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
90.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma hexagonal
12.0
17,2319 € - 28,7164 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
50.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
1,6583 € - 2,7604 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.0
12.0
Acero inoxidable 303
4.0
Forma ranurada
6.0
1,6892 € - 2,8119 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
5.0
6.0
Acero inoxidable 303
5.0
Forma ranurada
8.0
5,4384 € - 9,064 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
40.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
20,4764 € - 34,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
80.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
20,4764 € - 34,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
70.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 25.0 Acero inoxidable 316

20233792

Rango de precios
4,1612 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 6.0 Acero inoxidable 316

20233174

Rango de precios
3,4917 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 20.0 Acero inoxidable 303

20228385

Rango de precios
6,6847 € - 4,0067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 30.0 Acero inoxidable 316

20233327

Rango de precios
7,7147 € - 4,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 20.0 Acero inoxidable 316

20233211

Rango de precios
5,2942 € - 3,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 6.0 Acero inoxidable 303

20228491

Rango de precios
2,5235 € - 1,5141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 55.0 Acero inoxidable 303

20231590

Rango de precios
28,7164 € - 17,2319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 30.0 Acero inoxidable 303

20231279

Rango de precios
9,064 € - 5,4384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 75.0 Acero inoxidable 303

20231637

Rango de precios
34,1342 € - 20,4764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 55.0 Acero inoxidable 303

20231323

Rango de precios
9,064 € - 5,4384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 80.0 Acero inoxidable 303

20231378

Rango de precios
10,3824 € - 6,2315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 10.0 Acero inoxidable 303

20232108

Rango de precios
4,8616 € - 2,9149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 10.0 12.0 Acero inoxidable 303

20232153

Rango de precios
5,1912 € - 3,1106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 90.0 Acero inoxidable 303

20231170

Rango de precios
12,5351 € - 7,519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 50.0 Acero inoxidable 303

20231583

Rango de precios
28,7164 € - 17,2319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M3 4.0 12.0 Acero inoxidable 303

20231835

Rango de precios
2,7604 € - 1,6583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M4 5.0 6.0 Acero inoxidable 303

20231880

Rango de precios
2,8119 € - 1,6892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 40.0 Acero inoxidable 303

20231293

Rango de precios
9,064 € - 5,4384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 80.0 Acero inoxidable 303

20231644

Rango de precios
34,1342 € - 20,4764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 70.0 Acero inoxidable 303

20231620

Rango de precios
34,1342 € - 20,4764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0