Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Tipo de impulso | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5006 € - 27,501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 7,5808 € - 12,6278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 8,3945 € - 13,9874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 4,5011 € - 7,5087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 9,4039 € - 15,6663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 6,7568 € - 11,2579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
Forma Torx
|
14.0
|
||
| 17,3143 € - 28,8606 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 12,3703 € - 20,6103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 12,257 € - 20,4249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 4,9337 € - 8,2194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 10,712 € - 17,8499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
Forma Torx
|
10.0
|
||
| 9,991 € - 16,6551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
Forma Torx
|
24.0
|
||
| 6,4169 € - 10,7017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
| 20,3734 € - 33,9488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 20,8987 € - 34,8346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 24,8951 € - 41,4884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Acero inoxidable 316
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 21,5579 € - 35,9367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
Forma Torx
|
30.0
|
||
| 11,7523 € - 19,5803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Titanio G2
|
12.0
|
Forma hexagonal
|
14.0
|
||
| 5,8504 € - 9,7541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 316
|
11.0
|
Forma Torx
|
12.0
|
||
| 5,8092 € - 9,682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
Forma Torx
|
20.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar