10374610
421010000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,0938 € |
1250 + | 0,089 € |
Head Diameter | 9.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.354 in |
Head Height | 4.5 mm |
Head Height | 0.177 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Slot Depth | 1.4 mm |
Slot Depth | 0.055 in |
Slot Width | 1.1 mm |
Slot Width | 0.043 in |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Round Head |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar