Menu Search

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0688 € - 0,0725 € 444 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,1359 € 33098 En stock
M8
25.0 mm
Forma cruciforme
0,10 € - 0,1052 € 24060 En stock
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,1052 € - 0,1108 € 717 En stock
M6
40.0 mm
Forma ranurada
0,2056 € - 0,2166 € 9753 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,1922 € - 0,2023 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Forma ranurada
0,1408 € - 0,1482 € 473 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,1236 € - 0,1302 € 901 En stock
M8
25.0 mm
Forma ranurada
10116944 0,0343 € - 0,0361 € 7916 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,1025 € - 0,1079 € 1519 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0813 € - 0,0856 € 500 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,1031 € - 0,1086 € 9000 En stock
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1528 € - 0,161 € 400 En stock
M6
50.0 mm
Forma ranurada
0,082 € - 0,0864 € 5159 En stock
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0396 € - 0,0417 € 6419 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0225 € - 0,0237 € 98 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0664 € - 0,0699 € 432 En stock
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,0939 € - 0,0989 € 400 En stock
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,0734 € - 0,0771 € 731 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,028 € - 0,0294 € 959 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 6
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054376

Rango de precios
0,0725 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
444 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruciforme M8 25.0 mm PA Negro

10087213

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
33098 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054796

Rango de precios
0,1052 € - 0,10 €

Niveles de existencias
24060 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054703

Rango de precios
0,1108 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo para máquinas De Cabeza Gota de Sebo Forma ranurada M6 16.0 mm PC Transparente

10116982

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
9753 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm PC Transparente

10117019

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054758

Rango de precios
0,1482 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054802

Rango de precios
0,1302 € - 0,1236 €

Niveles de existencias
901 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M5 10.0 mm PC Transparente

10116944

Rango de precios
0,0361 € - 0,0343 €

Niveles de existencias
7916 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza enrasada
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Rango de precios
0,1079 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
1519 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054581

Rango de precios
0,0856 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054666

Rango de precios
0,1086 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054710

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054628

Rango de precios
0,0864 € - 0,082 €

Niveles de existencias
5159 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054499

Rango de precios
0,0417 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
6419 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054413

Rango de precios
0,0237 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054444

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054659

Rango de precios
0,0989 € - 0,0939 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054451

Rango de precios
0,0771 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
731 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10054383

Rango de precios
0,0294 € - 0,028 €

Niveles de existencias
959 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro