Menu Search

Tornillos para máquinas - De cabeza baja

En stock

Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
3,7434 € - 3,9416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma de estrella
3,3709 € - 3,5497 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Forma de estrella
3,7434 € - 3,9416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
20.0 mm
Forma de estrella
4,4368 € - 4,6691 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
20.0 mm
Forma de estrella
3,1925 € - 3,3602 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
10.0 mm
Forma de estrella
4,6691 € - 4,9147 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
10.0 mm
Forma de estrella
6,2104 € - 6,5442 € 75 En stock
TX10
M4
6.0 mm
Forma de estrella
9,5172 € - 21,0326 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M4
20.0 mm
Forma de estrella
16,5222 € - 17,3936 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
20.0 mm
Forma de estrella
26,026 € - 27,3928 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
20.0 mm
Forma de estrella
10,7099 € - 11,2692 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
10.0 mm
Forma de estrella
22,5384 € - 23,7229 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
10.0 mm
Forma de estrella
9,1258 € - 20,1674 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M4
16.0 mm
Forma de estrella
14,1975 € - 14,9504 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
16.0 mm
Forma de estrella
9,5172 € - 21,0326 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
20.0 mm
Forma de estrella
22,5384 € - 23,7229 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
16.0 mm
Forma de estrella
4,2773 € - 4,5011 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
8.0 mm
Forma de estrella
4,8587 € - 5,1149 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
12.0 mm
Forma de estrella
6,4152 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M4
8.0 mm
Forma de estrella
10,7099 € - 11,2692 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
8.0 mm
Forma de estrella
  • de 7
Tornillo Forma de estrella M4 20.0 mm Reny Negro

10345634

Rango de precios
3,9416 € - 3,7434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 10.0 mm Reny Negro

10345726

Rango de precios
3,5497 € - 3,3709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M5 20.0 mm Reny Negro

10345696

Rango de precios
3,9416 € - 3,7434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 20.0 mm Reny Negro

10345757

Rango de precios
4,6691 € - 4,4368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M5 10.0 mm Reny Negro

10345665

Rango de precios
3,3602 € - 3,1925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 10.0 mm PEEK Marrón claro

10344996

Rango de precios
4,9147 € - 4,6691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M4 6.0 mm PEEK Marrón claro

10345030

Rango de precios
6,5442 € - 6,2104 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M4 20.0 mm PEEK Marrón claro

10345085

Rango de precios
21,0326 € - 9,5172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M5 20.0 mm PEEK Marrón claro

10345146

Rango de precios
17,3936 € - 16,5222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M6 20.0 mm PEEK Marrón claro

10345207

Rango de precios
27,3928 € - 26,026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M5 10.0 mm PEEK Marrón claro

10345115

Rango de precios
11,2692 € - 10,7099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10345177

Rango de precios
23,7229 € - 22,5384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M4 16.0 mm PEEK Marrón claro

10345078

Rango de precios
20,1674 € - 9,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M5 16.0 mm PEEK Marrón claro

10345139

Rango de precios
14,9504 € - 14,1975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M3 20.0 mm PEEK Marrón claro

10345023

Rango de precios
21,0326 € - 9,5172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M6 16.0 mm PEEK Marrón claro

10345191

Rango de precios
23,7229 € - 22,5384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M3 8.0 mm PEEK Marrón claro

10344989

Rango de precios
4,5011 € - 4,2773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M3 12.0 mm PEEK Marrón claro

10345009

Rango de precios
5,1149 € - 4,8587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M4 8.0 mm PEEK Marrón claro

10345047

Rango de precios
6,7485 € - 6,4152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK
Tornillo Forma de estrella M5 8.0 mm PEEK Marrón claro

10345108

Rango de precios
11,2692 € - 10,7099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PEEK