Menu Search

Nylon Tornillo ranurado Cabeza para clasificadores Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M10; Longitud de la rosca 50.0 mm | 1.969 in

Este tornillo ranurado de cabeza con ribete está fabricado en nylon natural. Ideal para aplicaciones que requieren poco peso y buena resistencia química y eléctrica. La pieza es conforme a DIN 85.
Referencia de Essentra:

10326329

Número de pieza del fabricante:

050105000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,3076 €
125 + 2,1934 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

57,69 €

25 x 2,3076 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 20.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M10
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Binder Head
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros