Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,061 € - 0,0642 € 394 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Forma ranurada
0,1948 € - 0,2051 € 88 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Forma ranurada
0,2071 € - 0,2179 € 1144 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Forma ranurada
0,0243 € - 0,0256 € 31398 En stock
M3
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma ranurada
0,1989 € - 0,2095 € 24246 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Forma ranurada
10050798 0,0382 € - 0,0401 € 800 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 1970 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Forma ranurada
0,0627 € - 0,066 € 671 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Forma ranurada
0,1935 € - 0,2037 € 16499 En stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Forma ranurada
0,2098 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Forma ranurada
0,1935 € - 0,2037 € 580 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € 640 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Forma ranurada
0,0285 € - 0,03 € 154 En stock
M5
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0474 € - 0,0585 € 11260 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,049 € - 0,0605 € 40 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Forma ranurada
0,2367 € - 0,2496 € 1700 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Forma ranurada
0,0272 € - 0,0287 € 800 En stock
M4
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Forma ranurada
0,0619 € - 0,0652 € 1548 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 1000 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma ranurada
0,0863 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M3 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050729

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natural

10050781

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
1144 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050699

Rango de precios
0,0256 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
31398 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
24246 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050798

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050835

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050873

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
671 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    23.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
16499 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Natural

10050972

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 13.3 mm PVDF Natural

10051016

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051092

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 7.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051139

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050903

Rango de precios
0,0585 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
11260 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 9.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050941

Rango de precios
0,0605 € - 0,049 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    9.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 17.3 mm PVDF Natural

10051054

Rango de precios
0,2496 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Negro

10050910

Rango de precios
0,0287 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050989

Rango de precios
0,0652 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
1548 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050880

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051269

Rango de precios
0,0909 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada