Menu Search

Tornillos moleteados - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado..

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
  • The material is a popular choice for construction and automotive applications.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0161A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
152 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Compra
2,3999 € - 3,4299 € 100 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
2.0
8.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
6.0
Acero inoxidable 303
3.8
2.3
8.0
2,5853 € - 3,6977 € 412 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
4.5
12.0
2,4514 € - 3,502 € 324 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
2.8
10.0
2,4926 € - 3,5638 € 54 En stock
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
3.7
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 90 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
2.0
8.0
2,5441 € - 3,6256 € 230 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
4.5
12.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
6.0
Acero inoxidable 303
3.8
2.3
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 90 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
2.8
10.0
2,5853 € - 3,6977 € 82 En stock
M6
7.5
Acero inoxidable 303
6.5
4.5
12.0
2,3999 € - 3,4299 € 86 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
2.0
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 121 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
2.8
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 En stock
M3
4.5
Acero inoxidable 303
3.5
2.0
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 66 En stock
M4
6.0
Acero inoxidable 303
4.5
2.8
10.0
2,8428 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 94 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 100 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 10 En stock
M8
10.0
Acero inoxidable 303
8.5
6.0
16.0
2,5441 € - 3,6256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Acero inoxidable 303
5.5
3.7
10.0
  • de 8
Tornillo cautivo de apriete manual M3 14.0 Acero inoxidable 303

20138981

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Tornillo cautivo de apriete manual M3.5 10.0 Acero inoxidable 303

20138677

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    10.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 20.0 Acero inoxidable 303

20138783

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Tornillo cautivo de apriete manual M4 25.0 Acero inoxidable 303

20139049

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo cautivo de apriete manual M5 16.0 Acero inoxidable 303

20138745

Rango de precios
3,5638 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo cautivo de apriete manual M3 12.0 Acero inoxidable 303

20138653

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 12.0 Acero inoxidable 303

20138752

Rango de precios
3,6256 € - 2,5441 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Tornillo cautivo de apriete manual M3.5 8.0 Acero inoxidable 303

20138660

Rango de precios
3,502 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Tornillo cautivo de apriete manual M4 12.0 Acero inoxidable 303

20138707

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 25.0 Acero inoxidable 303

20138790

Rango de precios
3,6977 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo cautivo de apriete manual M3 8.0 Acero inoxidable 303

20138639

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Tornillo cautivo de apriete manual M4 10.0 Acero inoxidable 303

20138691

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Tornillo cautivo de apriete manual M3 10.0 Acero inoxidable 303

20138646

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Tornillo cautivo de apriete manual M4 16.0 Acero inoxidable 303

20138714

Rango de precios
3,4299 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo cautivo de apriete manual M8 16.0 Acero inoxidable 303

20140649

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo cautivo de apriete manual M8 20.0 Acero inoxidable 303

20140663

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Tornillo cautivo de apriete manual M8 25.0 Acero inoxidable 303

20140670

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo cautivo de apriete manual M8 18.0 Acero inoxidable 303

20140656

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Tornillo cautivo de apriete manual M8 35.0 Acero inoxidable 303

20140694

Rango de precios
4,0582 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo cautivo de apriete manual M5 18.0 Acero inoxidable 303

20140625

Rango de precios
3,6256 € - 2,5441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0