Menu Search

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max d1 l1 Tipo de impulso d3 ±0.05 Compra
1,751 € - 2,6883 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
1.8
M3
8.0
Forma ranurada
3.6
1,2772 € - 1,9673 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
M2.5
6.0
Forma ranurada
2.75
1,5862 € - 2,4411 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
M2.5
10.0
Forma ranurada
2.75
2,3381 € - 3,5844 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
M5
16.0
Forma ranurada
5.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
4.8
M8
16.0
Forma ranurada
8.5
1,1948 € - 1,8334 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.3
M2
4.0
Forma ranurada
2.35
1,2154 € - 1,8643 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.3
M2
8.0
Forma ranurada
2.35
1,7098 € - 2,6368 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.4
M4
12.0
Forma ranurada
4.5
2,8325 € - 4,3466 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
3.6
M6
30.0
Forma ranurada
6.8
2,2042 € - 3,3887 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
M5
20.0
Forma ranurada
5.6
2,8325 € - 4,3466 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
3.6
M6
16.0
Forma ranurada
6.8
2,8325 € - 4,3466 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
3.6
M6
20.0
Forma ranurada
6.8
1,236 € - 1,9055 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.3
M2
10.0
Forma ranurada
2.35
1,9158 € - 2,9355 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
1.8
M3
20.0
Forma ranurada
3.6
2,1733 € - 3,3372 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
M5
8.0
Forma ranurada
5.6
1,5862 € - 2,4411 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
M2.5
8.0
Forma ranurada
2.75
1,3596 € - 2,0806 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.3
M2
12.0
Forma ranurada
2.35
1,8849 € - 2,9046 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.4
M4
8.0
Forma ranurada
4.5
3,399 € - 5,2324 € 1 En stock
20.0
6.0
M10
20.0
Forma ranurada
10.6
1,8025 € - 2,7707 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
1.8
M3
10.0
Forma ranurada
3.6
  • de 7
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 8.0 Acero inoxidable 303

20224097

Rango de precios
2,6883 € - 1,751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 6.0 Acero inoxidable 303

20224035

Rango de precios
1,9673 € - 1,2772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

20224059

Rango de precios
2,4411 € - 1,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 16.0 Acero inoxidable 303

20224226

Rango de precios
3,5844 € - 2,3381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 16.0 Acero inoxidable 303

20224318

Rango de precios
4,7174 € - 3,0694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 4.0 Acero inoxidable 303

20223991

Rango de precios
1,8334 € - 1,1948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 8.0 Acero inoxidable 303

20224004

Rango de precios
1,8643 € - 1,2154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 12.0 Acero inoxidable 303

20224172

Rango de precios
2,6368 € - 1,7098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 30.0 Acero inoxidable 303

20224295

Rango de precios
4,3466 € - 2,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 20.0 Acero inoxidable 303

20224233

Rango de precios
3,3887 € - 2,2042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 16.0 Acero inoxidable 303

20224257

Rango de precios
4,3466 € - 2,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 20.0 Acero inoxidable 303

20224271

Rango de precios
4,3466 € - 2,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 10.0 Acero inoxidable 303

20224011

Rango de precios
1,9055 € - 1,236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 20.0 Acero inoxidable 303

20224134

Rango de precios
2,9355 € - 1,9158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 8.0 Acero inoxidable 303

20224196

Rango de precios
3,3372 € - 2,1733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20224042

Rango de precios
2,4411 € - 1,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 12.0 Acero inoxidable 303

20224028

Rango de precios
2,0806 € - 1,3596 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 8.0 Acero inoxidable 303

20224158

Rango de precios
2,9046 € - 1,8849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 20.0 Acero inoxidable 303

20224363

Rango de precios
5,2324 € - 3,399 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 10.0 Acero inoxidable 303

20224103

Rango de precios
2,7707 € - 1,8025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0