Tornillos de remache

En stock

Los tornillos de remache son fijaciones de rápida liberación, adecuados para asegurar paneles y componentes que necesiten sustituirse con rapidez. Se aprietan y aflojan fácilmente con un destornillador de cruz

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Grosor máximo del panel
USR-1133
0,1963 € - 0,1963 € 6500 En stock
8 mm
Negro
Nylon
10 mm
USR-1132
0,4761 € - 0,4761 € 1200 En stock
6 mm
Negro
Nylon
6 mm
61ASM25100
0,3321 € - 0,4797 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASR25075
0,2931 € - 0,4233 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61AST18100
0,3608 € - 0,5207 € En producción
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
61AST25150
0,4161 € - 0,6016 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASM25150
0,4161 € - 0,6016 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASR25100
0,3321 € - 0,4797 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASM18075
0,1076 € - 0,1558 € En producción
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
61AST25075
0,2931 € - 0,4233 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASR18075
0,3208 € - 0,4633 € En producción
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
61AST25100
0,3321 € - 0,4797 € 1000 En stock
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASM18100
0,3608 € - 0,5207 € En producción
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
61ASR25150
0,4161 € - 0,6016 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASM25075
0,2931 € - 0,4233 € En producción
6.4 mm
Blanco
Acero;Nylon
6.4 mm
61ASR18100
0,3618 € - 0,5227 € 1000 En stock
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
61AST18075
0,3208 € - 0,4633 € En producción
4.7 mm
Blanco
Acero;Nylon
4.8 mm
USR-1
0,2343 € - 0,2343 € 870 En stock
8.0 mm
Negro
Nylon
8.0 mm
113106059902
0,1414 € - 0,1942 € 300 En stock
6 mm
Negro
Nylon
8 mm
113108059902
0,1657 € - 0,229 € 12540 En stock
8 mm
Negro
Nylon
10 mm
113106000002
0,1414 € - 0,1942 € 33 En stock
6 mm
Natural
Nylon
8 mm
USR-1131
0,3293 € - 0,3578 € 26970 En stock
5 mm
Negro
Nylon
6 mm
113000369902
0,1921 € - 0,2671 € 18582 En stock
8 mm
Negro
Nylon
10 mm
113000269902
0,1784 € - 0,247 € 8293 En stock
6 mm
Negro
Nylon
7 mm
113108000002
0,1657 € - 0,229 € 50 En stock
8 mm
Natural
Nylon
10 mm
  • de 2
Negro Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 8 mm | 0.315 in; Rango de grosor del panel 3 - 10 mm | 0.118 - 0.394 in; Diámetro de la cabeza 20 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 4 mm | 0.157 in; Longitud de anclaje 14 mm | 0.551 in

USR-1133

Rango de precios
0,1963 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3 - 10 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
Negro Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6 mm | 0.236 in; Rango de grosor del panel 1.5 - 6 mm | 0.059 - 0.236 in; Diámetro de la cabeza 16 mm | 0.630 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.153 in; Longitud de anclaje 11 mm | 0.433 in

USR-1132

Rango de precios
0,4761 € - 0,4761 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.5 - 6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
Blanco Acero;Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 14.3 mm | 0.563 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 25.4 mm | 1.000 in

61ASM25100

Rango de precios
0,4797 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Blanco Acero;Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 11.1 mm | 0.438 in; Altura de la cabeza 3.2 mm | 0.125 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61ASR25075

Rango de precios
0,4233 € - 0,2931 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Blanco Acero;Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 15.9 mm | 0.625 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 25.4 mm | 1.000 in

61AST18100

Rango de precios
0,5207 € - 0,3608 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
Blanco Acero;Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 15.9 mm | 0.625 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 38.1 mm | 1.500 in

61AST25150

Rango de precios
0,6016 € - 0,4161 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
Blanco Acero;Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 14.3 mm | 0.563 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 38.1 mm | 1.500 in

61ASM25150

Rango de precios
0,6016 € - 0,4161 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Blanco Acero;Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 11.1 mm | 0.438 in; Altura de la cabeza 3.2 mm | 0.125 in; Longitud de anclaje 25.4 mm | 1.000 in

61ASR25100

Rango de precios
0,4797 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Blanco Acero;Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 14.3 mm | 0.563 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61ASM18075

Rango de precios
0,1558 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Blanco Acero;Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 15.9 mm | 0.625 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61AST25075

Rango de precios
0,4233 € - 0,2931 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
Blanco Acero;Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 11.1 mm | 0.438 in; Altura de la cabeza 3.2 mm | 0.125 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61ASR18075

Rango de precios
0,4633 € - 0,3208 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Blanco Acero;Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 15.9 mm | 0.625 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 25.4 mm | 1.000 in

61AST25100

Rango de precios
0,4797 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
Blanco Acero;Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 14.3 mm | 0.563 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 25.4 mm | 1.000 in

61ASM18100

Rango de precios
0,5207 € - 0,3608 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Blanco Acero;Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 11.1 mm | 0.438 in; Altura de la cabeza 3.2 mm | 0.125 in; Longitud de anclaje 38.1 mm | 1.500 in

61ASR25150

Rango de precios
0,6016 € - 0,4161 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Blanco Acero;Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6.4 mm | 0.250 in; Rango de grosor del panel 6.4 mm | 0.250 in; Diámetro de la cabeza 14.3 mm | 0.563 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61ASM25075

Rango de precios
0,4233 € - 0,2931 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
Blanco Acero;Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 11.1 mm | 0.438 in; Altura de la cabeza 3.2 mm | 0.125 in; Longitud de anclaje 38.1 mm | 1.500 in

61ASR18100

Rango de precios
0,5227 € - 0,3618 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Blanco Acero;Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 4.7 mm | 0.187 in; Rango de grosor del panel 4.76 - 4.8 mm | 0.187 - 0.189 in; Diámetro de la cabeza 15.9 mm | 0.625 in; Altura de la cabeza 2.8 mm | 0.110 in; Longitud de anclaje 19.1 mm | 0.750 in

61AST18075

Rango de precios
0,4633 € - 0,3208 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.76 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
Negro Nylon Gota de sebo A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 8.0 mm | 0.315 in; Rango de grosor del panel 7.0 - 8.0 mm | 0.276 - 0.315 in; Diámetro de la cabeza 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.6 mm | 0.142 in; Longitud de anclaje 22.0 mm | 0.866 in

USR-1

Rango de precios
0,2343 € - 0,2343 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    7.0 - 8.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 100 °C
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
Negro Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6 mm | 0.236 in; Rango de grosor del panel 2 - 8 mm | 0.079 - 0.315 in; Diámetro de la cabeza 15 mm | 0.591 in; Altura de la cabeza 1.3 mm | 0.051 in; Longitud de anclaje 10.7 mm | 0.421 in

113106059902

Rango de precios
0,1942 € - 0,1414 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2 - 8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
Negro Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 8 mm | 0.315 in; Rango de grosor del panel 3 - 10 mm | 0.118 - 0.394 in; Diámetro de la cabeza 20 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 1.5 mm | 0.059 in; Longitud de anclaje 13.5 mm | 0.531 in

113108059902

Rango de precios
0,229 € - 0,1657 €

Niveles de existencias
12540 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3 - 10 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Longitud de anclaje
    13.5 mm
Natural Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6 mm | 0.236 in; Rango de grosor del panel 2 - 8 mm | 0.079 - 0.315 in; Diámetro de la cabeza 15 mm | 0.591 in; Altura de la cabeza 1.3 mm | 0.051 in; Longitud de anclaje 10.7 mm | 0.421 in

113106000002

Rango de precios
0,1942 € - 0,1414 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    2 - 8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
Negro Nylon Redonda A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 5 mm | 0.197 in; Rango de grosor del panel 1.5 - 6 mm | 0.059 - 0.236 in; Diámetro de la cabeza 12 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.153 in; Longitud de anclaje 11 mm | 0.433 in

USR-1131

Rango de precios
0,3578 € - 0,3293 €

Niveles de existencias
26970 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.5 - 6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12 mm
Negro Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 8 mm | 0.315 in; Rango de grosor del panel 3 - 10 mm | 0.118 - 0.394 in; Diámetro de la cabeza 20 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 1.5 mm | 0.059 in; Longitud de anclaje 14 mm | 0.551 in

113000369902

Rango de precios
0,2671 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
18582 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3 - 10 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Longitud de anclaje
    14 mm
Negro Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 6 mm | 0.236 in; Rango de grosor del panel 4 - 7 mm | 0.157 - 0.276 in; Diámetro de la cabeza 16 mm | 0.630 in; Altura de la cabeza 1.5 mm | 0.059 in; Longitud de anclaje 11 mm | 0.433 in

113000269902

Rango de precios
0,247 € - 0,1784 €

Niveles de existencias
8293 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4 - 7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16 mm
  • Longitud de anclaje
    11 mm
Natural Nylon Alomado A presión Remaches de tornillo - Diámetro del orificio compatible 8 mm | 0.315 in; Rango de grosor del panel 3 - 10 mm | 0.118 - 0.394 in; Diámetro de la cabeza 20 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 1.4 mm | 0.055 in; Longitud de anclaje 13.5 mm | 0.531 in

113108000002

Rango de precios
0,229 € - 0,1657 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    3 - 10 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20 mm
  • Longitud de anclaje
    13.5 mm

Comprado con frecuencia

Remaches a presión - Remaches de propagación de carga
Remaches a presión - Remaches de propagación de carga
Remaches a presión - Remaches de propagación de carga
Remaches a presión - Grapas de ensamblado
Remaches a presión - Grapas de ensamblado
Remaches a presión - Grapas de ensamblado
Remaches a presión - Remache
Remaches a presión - Remache
Remaches a presión - Remache
Remaches a presión - Estriados
Remaches a presión - Estriados
Remaches a presión - Estriados
Remaches de unión - Estriados
Remaches de unión - Estriados
Remaches de unión - Estriados
Remaches a presión - Remache resistente
Remaches a presión - Remache resistente
Remaches a presión - Remache resistente
Remaches a presión - Grapas a presión
Remaches a presión - Grapas a presión
Remaches a presión - Grapas a presión
Remaches a presión - Clip flecha
Remaches a presión - Clip flecha
Remaches a presión - Clip flecha
Remaches a presión - Apriete ciego
Remaches a presión - Apriete ciego
Remaches a presión - Apriete ciego
Herramienta manual para remaches
Herramienta manual para remaches
Herramienta manual para remaches

Comprado con frecuencia

Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Pasacables abiertos estándar
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Remaches a presión - Estriados
Remaches a presión - Estriados
Remaches a presión - Estriados
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Conteras para tubos redondas
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Puntillas y conteras rectangulares
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Conteras y puntillas cuadradas
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión
Tapones de montaje a presión

Facetas del producto

Gama de productos Fijaciones para paneles y remaches

Conjunto de productos Remaches de plástico

Tipo Remaches de tornillo

Características Extraíble

Material Acetato Nylon Plástico Poliamida Acero