Tornillos de hombro - Phillips

En stock

Estos tornillos de hombro con cabeza Phillips están pensados para usarse junto a las arandelas anti-vibración de la serie VG.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del hombro
VGS-1
0,0963 € - 0,1316 € 4800 En stock
6-32
4.1 mm
VGS-6
0,1161 € - 0,1161 € 1780 En stock
M3
3.7 mm
VGS-4
0,1161 € - 0,2613 € 63401 En stock
M3
4.1 mm
VGS-3
0,0895 € - 0,2019 € 28970 En stock
6-32
3.7 mm
VGS-5
0,1488 € - 0,3338 € 32970 En stock
M3
4.9 mm
Zincado Acero al carbono Phillips Tornillo de hombro - Medida de la rosca 6-32; Longitud del hombro 5.2 mm | 0.205 in; Diámetro del hombro 4.1 mm | .163 in; Para usar con VG-1;VG-3

VGS-1

Rango de precios
0,1316 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Diámetro del hombro
    4.1 mm
  • Longitud del hombro
    5.2 mm
  • Longitud de la rosca
    5.1 mm
Zincado Acero al carbono Phillips Tornillo de hombro - Medida de la rosca M3; Longitud del hombro 5 mm | 0.195 in; Diámetro del hombro 3.7 mm | .146 in; Para usar con VG-5

VGS-6

Rango de precios
0,1161 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
1780 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Diámetro del hombro
    3.7 mm
  • Longitud del hombro
    5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.1 mm
Zincado Acero al carbono Phillips Tornillo de hombro - Medida de la rosca M3; Longitud del hombro 5.2 mm | 0.205 in; Diámetro del hombro 4.1 mm | .163 in; Para usar con VG-1;VG-3

VGS-4

Rango de precios
0,2613 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
63401 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Diámetro del hombro
    4.1 mm
  • Longitud del hombro
    5.2 mm
  • Longitud de la rosca
    5.1 mm
Zincado Acero al carbono Phillips Tornillo de hombro - Medida de la rosca 6-32; Longitud del hombro 5 mm | 0.195 in; Diámetro del hombro 3.7 mm | .146 in; Para usar con VG-5

VGS-3

Rango de precios
0,2019 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
28970 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Altura del labio
    1.3 mm
  • Diámetro del hombro
    3.7 mm
  • Longitud del hombro
    5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.1 mm
Zincado Acero al carbono Phillips Tornillo de hombro - Medida de la rosca M3; Longitud del hombro 7.4 mm | 0.290 in; Diámetro del hombro 4.9 mm | .194 in; Para usar con VG-2;VG-4

VGS-5

Rango de precios
0,3338 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
32970 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Altura del labio
    1 mm
  • Diámetro del hombro
    4.9 mm
  • Longitud del hombro
    7.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.1 mm

Comprado con frecuencia

Tornillos para máquinas - Fillister
Tornillos para máquinas - Fillister
Tornillos para máquinas - Fillister
Tornillos de cabeza hexagonal - Metálicos
Tornillos de cabeza hexagonal - Metálicos
Tornillos de cabeza hexagonal - Metálicos
Tornillos para láminas de metal - Cabeza Torx
Tornillos para láminas de metal - Cabeza Torx
Tornillos para láminas de metal - Cabeza Torx
Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de metal
Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de metal
Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de metal
Suspension Plates
Suspension Plates
Suspension Plates
Tornillos para máquinas - Cuadrados
Tornillos para máquinas - Cuadrados
Tornillos para máquinas - Cuadrados
Tornillos para máquinas - Clasificadores
Tornillos para máquinas - Clasificadores
Tornillos para máquinas - Clasificadores
Tornillos para máquinas - Ovalados
Tornillos para máquinas - Ovalados
Tornillos para máquinas - Ovalados
Tornillos para máquinas - Redondos
Tornillos para máquinas - Redondos
Tornillos para máquinas - Redondos
Tornillos de fijación - Cabeza Allen hexagonal de metal c...
Tornillos de fijación - Cabeza Allen hexagonal de metal con punto d...
Tornillos de fijación - Cabeza Allen hexagonal de metal con punto de copa

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas planas - Goma
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Varillas y tornillos

Conjunto de productos Tornillos

Tipo Tornillos sin cabeza

Material Metal Acero

Tipo de cabezal De cabeza Phillips