Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.
A medida que el tornillo gira, la almohadilla de plástico ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero Código De La Serie: SR34160
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| 1,5141 € - 2,0188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
|||
| 1,5347 € - 2,0497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
17.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
26.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
51.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
52.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
82.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
21.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
13.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
21.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar