Menu Search

Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza aplanada Torx fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño de cabeza aplanada crea una gran superficie de apoyo, lo que ayuda a distribuir la carga de manera uniforme. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820589

Número de pieza del fabricante:

20820589

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 3,2186 €
100 + 2,8967 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

64,37 €

20 x 3,2186 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 ±0.2 10.0
d2 16.0
h1 6.0
Medidas de la estrella TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros