Tornillos de cabeza hexagonal - De plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca
50M025045K012
0,0362 € - 0,0543 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
50M025045K005
0,0366 € - 0,055 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
50M035060K005
0,0366 € - 0,055 € En producción
M3.5
Natural
Nylon
5.0 mm
50M035060K012
0,0366 € - 0,055 € En producción
M3.5
Natural
Nylon
12.0 mm
50M080125K030
0,1517 € - 0,2275 € En producción
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
50M100150K020
0,0793 € - 0,096 € En producción
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
50M020040K020
0,0367 € - 0,0551 € En producción
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
50M020040K016
0,0364 € - 0,0548 € En producción
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
50M020040J012
0,0893 € - 0,0893 € En producción
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
50M040070K025
0,0366 € - 0,1652 € En producción
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
50M080125K016
0,0725 € - 0,0878 € En producción
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
50M050080K035
0,0366 € - 0,055 € En producción
M5
Natural
Nylon
35.0 mm
50M100150K025
0,0825 € - 0,0999 € En producción
M10
Natural
Nylon
25.0 mm
50M030050K012
0,0362 € - 0,0543 € En producción
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
50M025045K006
0,0352 € - 0,0528 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
50M025045K020
0,0367 € - 0,0552 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
20.0 mm
50M025045K004
0,0348 € - 0,0522 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
4.0 mm
50M020040K006
0,0366 € - 0,055 € En producción
M2
Natural
Nylon
6.0 mm
50M025045K010
0,0357 € - 0,0537 € En producción
M2.5
Natural
Nylon
10.0 mm
50M035060K010
0,0366 € - 0,055 € En producción
M3.5
Natural
Nylon
10.0 mm
50M035060K008
0,0366 € - 0,055 € En producción
M3.5
Natural
Nylon
8.0 mm
50M035060K020
0,0383 € - 0,0575 € En producción
M3.5
Natural
Nylon
20.0 mm
50M050080K025
0,0366 € - 0,055 € En producción
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
50M060100K005
0,0366 € - 0,055 € En producción
M6
Natural
Nylon
5.0 mm
50M060100K016
0,0503 € - 0,0755 € 5500 En stock
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
  • de 23
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K012

Rango de precios
0,0543 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 5.0 mm | 0.197 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K005

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3.5; Longitud de la rosca 5.0 mm | 0.197 in; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

50M035060K005

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.60 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3.5; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

50M035060K012

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.60 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M8; Longitud de la rosca 30.0 mm | 1.181 in; Distancia entre llaves 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 6.0 mm | 0.236 in

50M080125K030

Rango de precios
0,2275 € - 0,1517 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M10; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Distancia entre llaves 16.0 mm | 0.63 in; Altura de la cabeza 7.5 mm | 0.295 in

50M100150K020

Rango de precios
0,096 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Inclinación/TPI
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Distancia entre llaves 3.20 mm | 0.126 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.063 in

50M020040K020

Rango de precios
0,0551 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.20 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Distancia entre llaves 3.20 mm | 0.126 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.063 in

50M020040K016

Rango de precios
0,0548 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.20 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
Natural Nylon Plano Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Distancia entre llaves 3.2 mm | 0.126 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.063 in

50M020040J012

Rango de precios
0,0893 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M4; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Distancia entre llaves 7.0 mm | 0.276 in; Altura de la cabeza 3.0 mm | 0.118 in

50M040070K025

Rango de precios
0,1652 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Inclinación/TPI
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M8; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Distancia entre llaves 13.0 mm | 0.512 in; Altura de la cabeza 6.0 mm | 0.236 in

50M080125K016

Rango de precios
0,0878 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Inclinación/TPI
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M5; Longitud de la rosca 35.0 mm | 1.378 in; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 3.8 mm | 0.15 in

50M050080K035

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M10; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Distancia entre llaves 16.0 mm | 0.63 in; Altura de la cabeza 7.5 mm | 0.295 in

50M100150K025

Rango de precios
0,0999 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Inclinación/TPI
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Distancia entre llaves 5.0 mm | 0.197 in; Altura de la cabeza 2.3 mm | 0.091 in

50M030050K012

Rango de precios
0,0543 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Inclinación/TPI
    0.50 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K006

Rango de precios
0,0528 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K020

Rango de precios
0,0552 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 4.0 mm | 0.157 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K004

Rango de precios
0,0522 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in; Distancia entre llaves 3.20 mm | 0.126 in; Altura de la cabeza 1.6 mm | 0.063 in

50M020040K006

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.20 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M2.5; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Distancia entre llaves 4.0 mm | 0.157 in; Altura de la cabeza 2.1 mm | 0.083 in

50M025045K010

Rango de precios
0,0537 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Inclinación/TPI
    0.45 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3.5; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

50M035060K010

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.60 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3.5; Longitud de la rosca 8.0 mm | 0.315 in; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

50M035060K008

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.60 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M3.5; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura de la cabeza 2.6 mm | 0.102 in

50M035060K020

Rango de precios
0,0575 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Inclinación/TPI
    0.60 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M5; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 3.8 mm | 0.15 in

50M050080K025

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Inclinación/TPI
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M6; Longitud de la rosca 5.0 mm | 0.197 in; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 4.7 mm | 0.185 in

50M060100K005

Rango de precios
0,055 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Natural Nylon Ranurado Macho Tornillo de llave de vaso con cabeza hexagonal - M6; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 4.7 mm | 0.185 in

50M060100K016

Rango de precios
0,0755 € - 0,0503 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Inclinación/TPI
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6

Comprado con frecuencia

Facetas del producto

Gama de productos Varillas y tornillos

Conjunto de productos Tornillos

Tipo Tornillos de llave de vaso Tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal

Material Nylon Plástico

Tipo de cabezal Cabeza hexagonal

Referencia DIN ISO