Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1948 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,263 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2329 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1999 € - 0,2468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2051 € - 0,2532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2788 € - 0,3442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2153 € - 0,2658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 5,6289 € - 5,9307 € | 60 En stock |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 5,7257 € - 6,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,3089 € - 1,3777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,7726 € - 1,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7882 € - 2,9385 € | 60 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,9066 € - 3,0673 € | 68 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,9321 € - 0,9795 € | 402 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,8868 € - 0,9342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,8964 € - 4,1004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar