Menu Search

Tornillo de plomo TR40 x 7 3000.0 Acero

Los tornillos de avance de acero son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal, como los tornillos de bola. Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un alto grado de precisión y exactitud. Tienen rosca a mano derecha, son fuertes y duraderos gracias a su material.
Referencia de Essentra:

20151645

Número de pieza del fabricante:

20151645

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 448,8637 €
10 - 19 403,9763 €
20 + 381,5326 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

448,86 €

1 x 448,8637 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR40 x 7
Número de inicios 1.0
d1 tol. 7e 40.0
Paso 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 36.020
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 3000.0
Lead angle 3°31‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.08
Straightness mm/300mm 0.2
Peso kg 23.94
Material Acero
Dirección de roscado Mano izquierda
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros