20151171
20151171
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 113,7357 € |
| 10 - 19 | 102,3643 € |
| 20 - 49 | 96,6838 € |
| 50 - 99 | 90,9822 € |
| 100 + | 85,3018 € |
| Medida de la rosca | TR18 x 4 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Paso | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso kg | 4.56 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar