10053324
0140250001VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1424 € |
500 + | 0,1353 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 3.4 mm |
Head Height | 0.134 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 43.4 mm |
Overall Length | 1.709 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar