10055984
0330020000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0308 € |
5000 + | 0,0292 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 8.1 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.319 in |
Head Height | 5.5 mm |
Head Height | 0.217 in |
Thread Size | M3 |
Pitch Diameter | 0.5 mm |
Pitch Diameter | 0.02 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Head Type | Knurled Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar