Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
463 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Compra
8,3842 € - 11,9789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
40.0
16.0
7.5
7,1173 € - 10,1558 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
60.0
13.0
6.0
11,7729 € - 16,8199 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
80.0
16.0
7.5
6,2315 € - 8,8992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
25.0
13.0
6.0
7,0143 € - 10,0219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
40.0
13.0
6.0
7,0143 € - 10,0219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
35.0
13.0
6.0
10,7944 € - 15,4191 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
Titanio G2
13.2
30.0
18.0
8.0
2,3381 € - 3,3372 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
20.0
5.5
2.0
10,0734 € - 14,3891 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
60.0
16.0
7.5
2,1321 € - 3,0488 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
12.0
5.5
2.0
7,9619 € - 11,3815 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
Titanio G2
10.6
35.0
16.0
7.5
2,6162 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
30.0
5.5
2.0
1,8334 € - 2,6162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
3.0
Titanio G5
2.8
8.0
4.5
1.8
2,0394 € - 2,9046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
Titanio G5
3.5
8.0
5.5
2.0
4,2951 € - 6,1388 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
Titanio G2
5.5
16.0
8.5
3.7
7,0143 € - 10,0219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G2
6.5
50.0
10.0
4.2
7,0143 € - 10,0219 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G2
6.5
80.0
10.0
4.2
6,9113 € - 9,8674 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
Titanio G2
6.5
40.0
10.0
4.2
6,6538 € - 9,5069 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
30.0
13.0
6.0
5,4487 € - 7,7868 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
Titanio G2
8.5
16.0
13.0
6.0
  • de 24
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G2

20187026

Rango de precios
11,9789 € - 8,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186968

Rango de precios
10,1558 € - 7,1173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G2

20187064

Rango de precios
16,8199 € - 11,7729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186906

Rango de precios
8,8992 € - 6,2315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186937

Rango de precios
10,0219 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186920

Rango de precios
10,0219 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M12 8.0 Titanio G2

20187088

Rango de precios
15,4191 € - 10,7944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Titanio G5

20187361

Rango de precios
3,3372 € - 2,3381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G2

20187057

Rango de precios
14,3891 € - 10,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Titanio G5

20187347

Rango de precios
3,0488 € - 2,1321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M10 7.5 Titanio G2

20187019

Rango de precios
11,3815 € - 7,9619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Titanio G5

20187378

Rango de precios
3,7389 € - 2,6162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M2.5 1.8 Titanio G5

20187293

Rango de precios
2,6162 € - 1,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M3 2.0 Titanio G5

20187323

Rango de precios
2,9046 € - 2,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M5 3.7 Titanio G2

20186715

Rango de precios
6,1388 € - 4,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Titanio G2

20186852

Rango de precios
10,0219 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Titanio G2

20186876

Rango de precios
10,0219 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M6 4.2 Titanio G2

20186845

Rango de precios
9,8674 € - 6,9113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186913

Rango de precios
9,5069 € - 6,6538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Tornillo del panel cautivo Cabeza del capuchón M8 6.0 Titanio G2

20186883

Rango de precios
7,7868 € - 5,4487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0