Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
599 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
1,3802 € - 1,9673 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303
8.0
Forma Torx
0.3
1,4008 € - 1,9982 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303
12.0
Forma Torx
0.4
1,4935 € - 2,1424 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303
20.0
Forma Torx
0.5
1,4214 € - 2,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303
16.0
Forma Torx
0.4
1,3493 € - 1,9261 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
0.3
1,3287 € - 1,8849 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
0.4
1,3493 € - 1,9158 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303
8.0
Forma Torx
0.4
1,442 € - 2,0703 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303
12.0
Forma Torx
0.5
1,3699 € - 1,9467 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303
6.0
Forma Torx
0.5
1,3905 € - 1,9776 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 303
8.0
Forma Torx
0.5
1,2875 € - 1,854 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303
4.0
Forma Torx
0.3
1,2669 € - 1,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303
3.0
Forma Torx
0.3
1,5965 € - 2,266 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303
35.0
Forma Torx
0.7
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316
10.0
Forma hexagonal
0.10
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
M2.5
1.5
Acero inoxidable 316
3.0
Forma hexagonal
0.10
1,442 € - 2,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma Torx
0.6
1,6274 € - 2,3175 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303
40.0
Forma Torx
0.7
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316
3.0
Forma hexagonal
0.10
1,442 € - 2,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303
12.0
Forma Torx
0.7
1,9673 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
1.5
Acero inoxidable 316
6.0
Forma hexagonal
0.10
  • de 30
Tornillo de cabeza M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20202675

Rango de precios
1,9673 € - 1,3802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Tornillo de cabeza M3 12.0 Acero inoxidable 303

20202743

Rango de precios
1,9982 € - 1,4008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M4 20.0 Acero inoxidable 303

20202811

Rango de precios
2,1424 € - 1,4935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Tornillo de cabeza M3 16.0 Acero inoxidable 303

20202750

Rango de precios
2,0394 € - 1,4214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Tornillo de cabeza M2.5 6.0 Acero inoxidable 303

20202668

Rango de precios
1,9261 € - 1,3493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M3 6.0 Acero inoxidable 303

20202712

Rango de precios
1,8849 € - 1,3287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M3 8.0 Acero inoxidable 303

20202729

Rango de precios
1,9158 € - 1,3493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Tornillo de cabeza M4 12.0 Acero inoxidable 303

20202798

Rango de precios
2,0703 € - 1,442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M4 6.0 Acero inoxidable 303

20202767

Rango de precios
1,9467 € - 1,3699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M4 8.0 Acero inoxidable 303

20202774

Rango de precios
1,9776 € - 1,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Tornillo de cabeza M2.5 4.0 Acero inoxidable 303

20202644

Rango de precios
1,854 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Tornillo de cabeza M2.5 3.0 Acero inoxidable 303

20202637

Rango de precios
1,8231 € - 1,2669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Tornillo de cabeza M6 35.0 Acero inoxidable 303

20202972

Rango de precios
2,266 € - 1,5965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Tornillo de cabeza M2 10.0 Acero inoxidable 316

20203054

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M2.5 3.0 Acero inoxidable 316

20203078

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M5 12.0 Acero inoxidable 303

20202859

Rango de precios
2,06 € - 1,442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M6 40.0 Acero inoxidable 303

20202989

Rango de precios
2,3175 € - 1,6274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Tornillo de cabeza M2 3.0 Acero inoxidable 316

20203009

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Tornillo de cabeza M6 12.0 Acero inoxidable 303

20202927

Rango de precios
2,06 € - 1,442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M2 6.0 Acero inoxidable 316

20203030

Rango de precios
2,8222 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2