Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo

En stock

Esta gama de tornillos de llave de vaso está disponible en una opción de unidad hexagonal o forma torx. Las unidades hexagonales son perfectas para el montaje de precisión y son ideales cuando hay menos superficie disponible. Los destornilladores Torx proporcionan una técnica de acoplamiento positivo y ubicación rápida para transmitir el torque del destornillador con menos presión hacia abajo necesaria. Disponible en una selección de dos opciones cabeza baja cabezal ultra bajo y cabeza extra baja.

Las opciones cabezal ultra bajo ayudan a reducir el espacio total de la altura de la cabeza de los tornillos, lo que significa que no se requiere avellanado, a diferencia de los tornillos de cabeza plana.

La opción cabeza extra baja tiene un valor extremadamente perfil bajo y no necesita un orificio de ubicación avellanado. La falta de necesidad de avellanado permite utilizar materiales más delgados, ahorrando peso. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

  • Los tornillos están hechos de acero inoxidable austenítico que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la mecanización.
  • El material es una opción popular para aplicaciones de construcción y automoción.
  • Tornillos de llave de vaso se utilizan comúnmente con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
599 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 Material l1 Tipo de impulso r1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 316
20.0
Forma hexagonal
0.25
2,6883 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 316 ennegrecido
8.0
Forma hexagonal
0.25
2,9664 € - 4,2436 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 316 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.25
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316 ennegrecido
6.0
Forma hexagonal
0.20
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M3
0.8
Acero inoxidable 316
6.0
Forma Torx
0.4
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316
8.0
Forma Torx
0.3
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
0.8
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.0
Forma hexagonal
0.10
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
10.0
Forma Torx
0.3
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
4.0
Forma Torx
0.3
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
6.0
Forma Torx
0.3
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
0.3
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316
6.0
Forma Torx
0.5
2,3072 € - 3,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 316
3.0
Forma Torx
0.3
2,3587 € - 3,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316
25.0
Forma Torx
0.5
2,3587 € - 3,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
0.9
Acero inoxidable 316
20.0
Forma Torx
0.5
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
4.0
Forma Torx
0.3
10 En stock
10.0
M6
1.2
Acero inoxidable 303 ennegrecido
12.0
Forma hexagonal
0.25
2,5441 € - 3,6256 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
1.0
Acero inoxidable 316
12.0
Forma Torx
0.6
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
0.5
Acero inoxidable 303 ennegrecido
12.0
Forma Torx
0.3
1,9776 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M2.5
0.6
Acero inoxidable 303 ennegrecido
12.0
Forma Torx
0.3
  • de 30
Tornillo de cabeza M6 20.0 Acero inoxidable 316

20205393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M6 8.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20206093

Rango de precios
3,8419 € - 2,6883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M6 12.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20206116

Rango de precios
4,2436 € - 2,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M4 6.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20205959


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Tornillo de cabeza M3 6.0 Acero inoxidable 316

20206307

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M2 8.0 Acero inoxidable 316

20206192

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Tornillo de cabeza M3 10.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Tornillo de cabeza M2.5 10.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206710

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Tornillo de cabeza M2.5 4.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206673

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Tornillo de cabeza M2.5 6.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206697

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M2 12.0 Acero inoxidable 316

20206215

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M4 6.0 Acero inoxidable 316

20206352

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Tornillo de cabeza M2 3.0 Acero inoxidable 316

20206154

Rango de precios
3,296 € - 2,3072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Tornillo de cabeza M4 25.0 Acero inoxidable 316

20206413

Rango de precios
3,3681 € - 2,3587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Tornillo de cabeza M4 20.0 Acero inoxidable 316

20206406

Rango de precios
3,3681 € - 2,3587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Tornillo de cabeza M2 4.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206604

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Tornillo de cabeza M6 12.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20205744


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Tornillo de cabeza M5 12.0 Acero inoxidable 316

20206444

Rango de precios
3,6256 € - 2,5441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M2 12.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206659

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Tornillo de cabeza M2.5 12.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20206727

Rango de precios
2,8325 € - 1,9776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0