Menu Search

Tornillo de cabeza M8 12.0 Acero inoxidable 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Referencia de Essentra:

20754303

Número de pieza del fabricante:

20754303

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,54 €
100 - 249 4,09 €
250 - 749 3,63 €
750 + 3,18 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,54 €

1 x 4,54 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 12.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros