Cabeza baja tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.
El perfil de cabeza baja es ideal para ensamblajes que requieren una holgura mínima, al tiempo que garantiza un rendimiento de fijación eficaz.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0085, SRK0087
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Tipo de cabezal | h1 | l2 | Tamaño de transmisión | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 € - 0,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
De cabeza de vaso
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,72 € - 2,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
De cabeza de vaso
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 1,42 € - 1,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
De cabeza de vaso
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 1,16 € - 1,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 1,41 € - 1,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
| 1,16 € - 1,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 1,00 € - 1,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 1,05 € - 1,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 0,80 € - 1,00 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 2,39 € - 2,99 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
De cabeza de vaso
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 0,95 € - 1,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 2,10 € - 2,63 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M6
|
De cabeza de vaso
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 0,90 € - 1,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar