Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,127 € - 0,1334 € 1000 En stock
M5
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
0,0796 € - 0,0837 € 10986 En stock
M4
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
0,2487 € - 0,2618 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
0,0815 € - 0,0856 € 21000 En stock
M3
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
0,0723 € - 0,0759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 26500 En stock
M4
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
0,1201 € - 0,1265 € 3250 En stock
M4
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 975 En stock
M2.6
Marrón
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 43950 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 397 En stock
M3
Natural
Acero suave
6.0 mm
Forma cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 En stock
M3
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
0,1278 € - 0,1343 € 248 En stock
M5
Natural
Acero suave
12.0 mm
Forma cruzada
5,7906 € - 6,1027 € 40 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 4 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
0,1196 € - 0,1259 € 16990 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
25.0 mm
Forma cruzada
0,1799 € - 0,1894 € 10500 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
50.0 mm
Forma cruzada
0,4561 € - 0,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10
Natural
PA
40.0 mm
Forma cruzada
0,06 € - 0,0632 € 1740 En stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon
4.5 mm
Forma ranurada
0,039 € - 0,0412 € 220 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Acero suave Natural

10238417

Rango de precios
0,1334 € - 0,127 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm Acero suave Natural

10238363

Rango de precios
0,0837 € - 0,0796 €

Niveles de existencias
10986 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Acero suave Natural

10636732

Rango de precios
0,2618 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm Acero suave Natural

10238318

Rango de precios
0,0856 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm Acero suave Natural

10238295

Rango de precios
0,0759 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm Acero suave Natural

10238349

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
26500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm Acero suave Natural

10238387

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Acero suave Natural

10238448

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Marrón

10219614

Rango de precios
1,5112 € - 1,4337 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm PEEK Marrón claro

10219645

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
43950 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Acero suave Natural

10238264

Rango de precios
0,0592 € - 0,0564 €

Niveles de existencias
397 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm Acero suave Natural

10238301

Rango de precios
0,0723 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Acero suave Natural

10238424

Rango de precios
0,1343 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219850

Rango de precios
6,1027 € - 5,7906 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219669

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm PA Natural

10049822

Rango de precios
0,1259 € - 0,1196 €

Niveles de existencias
16990 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 50.0 mm PA Natural

10049884

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 40.0 mm PA Natural

10050248

Rango de precios
0,48 € - 0,4561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.5 mm Nylon Natural

10052419

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
1740 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052457

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm