Menu Search

Tornillos avellanados - PEEK

En producción

Los tornillos de cabeza hexagonal con rebaje, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.

El diseño de cabeza avellanada permite que se asiente al ras con una superficie. Proporciona un acabado limpio y de bajo perfil, adecuado para el ensamblaje de precisión.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0086, SR2011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Tipo de cabezal h1 l2 Tamaño de transmisión l1 ±0.2 Compra
1,6661 € - 1,8513 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,7859 € - 1,9844 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
1,8404 € - 2,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
1,0018 € - 1,1132 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
1,2959 € - 1,4399 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
1,9789 € - 2,1988 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
1,5899 € - 1,7666 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,4265 € - 1,5851 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
2,0037 € - 2,2264 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
3,9095 € - 4,3439 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
1,3939 € - 1,5488 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
1,4157 € - 1,573 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,1543 € - 1,2826 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
1,3612 € - 1,5125 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
0,93 € - 1,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
1.7
1.0
2.0
8.0
3,1254 € - 3,4727 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
1,4908 € - 1,6565 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
M6
De cabeza de vaso
3.3
2.0
4.0
30.0
1,3721 € - 1,5246 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,4374 € - 1,5972 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
  • de 4
Tornillos avellanados Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835

Rango de precios
1,8513 € - 1,6661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Tornillos avellanados Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Rango de precios
1,9844 € - 1,7859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Tornillos avellanados Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Rango de precios
2,0449 € - 1,8404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Tornillos avellanados Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20819842

Rango de precios
1,1132 € - 1,0018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Tornillos avellanados Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Rango de precios
1,4399 € - 1,2959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Tornillos avellanados Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859

Rango de precios
2,1988 € - 1,9789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Tornillos avellanados Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958

Rango de precios
1,7666 € - 1,5899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Tornillos avellanados Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Rango de precios
1,5851 € - 1,4265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Tornillos avellanados Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Rango de precios
2,2264 € - 2,0037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Tornillos avellanados Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Rango de precios
4,3439 € - 3,9095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Tornillos avellanados Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Rango de precios
1,5488 € - 1,3939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Tornillos avellanados Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Rango de precios
1,573 € - 1,4157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Tornillos avellanados Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873

Rango de precios
1,2826 € - 1,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Tornillos avellanados Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897

Rango de precios
1,5125 € - 1,3612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Tornillos avellanados De cabeza de vaso M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Rango de precios
1,16 € - 0,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Tornillos avellanados Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Rango de precios
3,4727 € - 3,1254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Tornillos avellanados Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Rango de precios
1,6565 € - 1,4908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw De cabeza de vaso M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Tornillos avellanados Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Rango de precios
1,5246 € - 1,3721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Tornillos avellanados Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Rango de precios
1,5972 € - 1,4374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20