Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0538 € - 0,0566 € | 16790 En stock |
2.9 mm
|
Acero suave
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.9 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0536 € | 159 En stock |
3.5 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0809 € | 296 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1257 € | 2973 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
Acero
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,0975 € | 28500 En stock |
2.9 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,0673 € | 20700 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0701 € | 500 En stock |
3.5 mm
|
Acero suave
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,116 € | 13500 En stock |
3.5 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1054 € | 474 En stock |
4.2 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,114 € | 102 En stock |
4.8 mm
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0448 € | 988 En stock |
2.9 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.9 mm
|
Acero
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
Acero
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1495 € - 0,1573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.9 mm
|
Acero inoxidable
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,133 € | 509 En stock |
4.8 mm
|
Acero
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar