10178164
VGS-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1521 € |
5000 + | 0,1445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.4 mm |
---|---|
Head Height | 0.094 in |
Lip Height | 1.3 mm |
Lip Height | .050 in |
Shoulder Diameter | 4.1 mm |
Shoulder Diameter | .163 in |
Shoulder Length | 5.2 mm |
Shoulder Length | 0.205 in |
Thread Length | 5.1 mm |
Thread Length | 0.201 in |
Thread Size | M3 |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Shoulder Screw |
For Use With | VG-1;VG-3 |
Material | Carbon Steel |
Full Material | Carbon Steel |
Finish | Zinc Clear Dichromate |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar