Toggle Clamp Spindle Assemblies - Swivel Foot

En stock

Los montajes del eje con pata rotacional son ideales para aplicaciones donde se necesita la sujeción de una gran área. Utilice este montaje del eje alternativo cuando se necesite extender la fuerza de sujeción sobre un área o superficie más grandes que las cubiertas por el eje proporcionado con la abrazadera de palanca.

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Diámetro del capuchón Medida de la rosca Longitud general Longitud de la rosca
493822
9,5862 € - 11,6026 € 1 En stock
20.0 mm
M8
65.0 mm
49.8 mm
493820
2,9349 € - 3,3784 € En producción
12.0 mm
M5
35.0 mm
24.3 mm
493821
3,4734 € - 3,9907 € 40 En stock
12.0 mm
M6
50.0 mm
37.6 mm
Montaje de eje - Medida de la rosca - M8 ; Longitud general - 65.0 mm | 2.559 in

493822

Rango de precios
11,6026 € - 9,5862 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del capuchón
    20.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    49.8 mm
  • Tipo de capuchón
    Swivel Foot
Montaje de eje - Medida de la rosca - M5 ; Longitud general - 35.0 mm | 1.378 in

493820

Rango de precios
3,3784 € - 2,9349 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del capuchón
    12.0 mm
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    24.3 mm
  • Tipo de capuchón
    Swivel Foot
Montaje de eje - Medida de la rosca - M6 ; Longitud general - 50.0 mm | 1.969 in

493821

Rango de precios
3,9907 € - 3,4734 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del capuchón
    12.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    37.6 mm
  • Tipo de capuchón
    Swivel Foot

Comprado con frecuencia

Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
Bloques de montaje y bujes de posicionamiento
Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico
Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico
Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico
Arandelas Belleville
Arandelas Belleville
Arandelas Belleville
Soportes de gas de bloqueo
Soportes de gas de bloqueo
Soportes de gas de bloqueo
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con ...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta p...
Palancas con eje para abrazadera - Neopreno enlazado con la punta plana
Abrazaderas tipo alicates manuales
Abrazaderas tipo alicates manuales
Abrazaderas tipo alicates manuales
Imán - Disco/Neodimio
Imán - Disco/Neodimio
Imán - Disco/Neodimio
Montajes para maquinaria - Antivibración
Montajes para maquinaria - Antivibración
Montajes para maquinaria - Antivibración
Indicador de posición digital
Indicador de posición digital
Indicador de posición digital
Con rosca para tornillo ultrafino
Con rosca para tornillo ultrafino
Con rosca para tornillo ultrafino

Facetas del producto

Gama de productos Abrazaderas, anillas elevadoras e imanes

Conjunto de productos Conjuntos de ejes

Tipo Piezas y accesorios