20122072
12001020
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 499 | 2,33 € |
500 + | 1,46 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 10.0 mm |
---|---|
Height | 0.394 in |
Width | 20 mm |
Width | 0.787 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Roll Length | 5.0 m |
Roll Length | 16.404 ft |
Compression | 25-50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar