Menu Search

Tiradores M3 88.0 mm 6.7 mm Acero inoxidable 304

Referencia de Essentra:

20604660

Número de pieza del fabricante:

20604660

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,4641 €
50 - 199 4,9177 €
200 + 4,426 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

54,64 €

10 x 5,4641 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Pulido
Material del asa Acero inoxidable 304
Estilo del asa Extraíble
Distancia del orificio de montaje 88.0 mm
Longitud de la rosca 6.7 mm
Medida de la rosca M3
Anchura de la base 5.0 mm
Tipo de montaje Orificio roscado;montura posterior
Código de material 7325999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros