Terminales de cables, con anillo o de palas

En stock

Nuestra gama de terminales de cables, con anillo o de palas está hecha con cobre con revestimiento de estaño. Están disponibles con y sin aislamiento. Con una gama de cortes transversales de 0,75-35 mm².

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a  sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
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
Vista rápida Código de artículo Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Diámetro interior Dimensiones de la sección transversal Tipo
1442995
0,2737 € - 0,3504 € En producción
M5
5.5 mm
16.0 mm²
Sin aislamiento
1442971
0,0915 € - 0,1171 € En producción
M3
1.8 mm
1.5 mm²
Sin aislamiento
1442975
0,096 € - 0,1229 € En producción
M3
2.3 mm
2.5 mm²
Sin aislamiento
1442979
En producción
M8
2.3 mm
2.5 mm²
Sin aislamiento
1442983
0,1526 € - 0,1953 € En producción
M8
3.0 mm
4.0 mm²
Sin aislamiento
1442987
0,1654 € - 0,2117 € En producción
M8
4.0 mm
6.0 mm²
Sin aislamiento
1442991
0,188 € - 0,2406 € En producción
M6
4.5 mm
10.0 mm²
Sin aislamiento
1442996
0,2592 € - 0,3318 € En producción
M6
5.5 mm
16.0 mm²
Sin aislamiento
1443001
0,3266 € - 0,4181 € 900 En stock
M6
7.0 mm
25.0 mm²
Sin aislamiento
1442972
0,0928 € - 0,1188 € En producción
M4
1.8 mm
1.5 mm²
Sin aislamiento
1442969
0,0852 € - 0,1091 € En producción
M4
1.3 mm
0.75 mm²
Sin aislamiento
1442973
0,0994 € - 0,1272 € En producción
M5
1.8 mm
1.5 mm²
Sin aislamiento
1442977
0,0998 € - 0,1277 € En producción
M5
2.3 mm
2.5 mm²
Sin aislamiento
1442981
0,1209 € - 0,1548 € En producción
M5
3.0 mm
4.0 mm²
Sin aislamiento
1442985
0,1462 € - 0,1871 € En producción
M5
4.0 mm
6.0 mm²
Sin aislamiento
1442989
0,3833 € - 0,4907 € En producción
M12
4.0 mm
6.0 mm²
Sin aislamiento
1442993
0,2128 € - 0,2724 € En producción
M10
4.5 mm
10.0 mm²
Sin aislamiento
1442998
0,2943 € - 0,3768 € En producción
M10
5.5 mm
16.0 mm²
Sin aislamiento
1443003
0,3512 € - 0,4496 € En producción
M10
7.0 mm
25.0 mm²
Sin aislamiento
1443008
0,4837 € - 0,6191 € En producción
M8
8.5 mm
35.0 mm²
Sin aislamiento
1443014
0,1675 € - 0,2144 € En producción
M6
4.7 mm
10.0 mm²
Sin aislamiento
1443006
0,502 € - 0,6426 € En producción
M5
8.5 mm
35.0 mm²
Sin aislamiento
1443010
0,539 € - 0,6899 € En producción
M12
8.5 mm
35.0 mm²
Sin aislamiento
1443019
0,2199 € - 0,2815 € En producción
M6
5.6 mm
16.0 mm²
Sin aislamiento
1443024
0,293 € - 0,375 € En producción
M8
7.1 mm
25.0 mm²
Sin aislamiento
  • de 5
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 16.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 25.0 mm | 0.984 in ; Anchura general 12.0 mm | 0.472 in

1442995

Rango de precios
0,3504 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    16.0 mm²
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 1.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 12.0 mm | 0.472 in ; Anchura general 6.5 mm | 0.256 in

1442971

Rango de precios
0,1171 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    1.5 mm²
  • Diámetro interior
    1.8 mm
  • Longitud al centro del orificio
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.3 mm
  • Anchura general
    6.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 2.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 12.0 mm | 0.472 in ; Anchura general 7.5 mm | 0.295 in

1442975

Rango de precios
0,1229 € - 0,096 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    2.5 mm²
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Longitud al centro del orificio
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Anchura general
    7.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 2.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 20.0 mm | 0.787 in ; Anchura general 13.0 mm | 0.512 in

1442979


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    2.5 mm²
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Longitud al centro del orificio
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Anchura general
    13.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 4.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 22.0 mm | 0.866 in ; Anchura general 13.0 mm | 0.512 in

1442983

Rango de precios
0,1953 € - 0,1526 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    4.0 mm²
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Anchura general
    13.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 6.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 22.0 mm | 0.866 in ; Anchura general 14.0 mm | 0.551 in

1442987

Rango de precios
0,2117 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    6.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 10.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 21.5 mm | 0.846 in ; Anchura general 12.0 mm | 0.472 in

1442991

Rango de precios
0,2406 € - 0,188 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    10.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    21.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 16.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 25.5 mm | 1.004 in ; Anchura general 12.0 mm | 0.472 in

1442996

Rango de precios
0,3318 € - 0,2592 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    16.0 mm²
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    25.5 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 25.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 28.5 mm | 1.122 in ; Anchura general 14.0 mm | 0.551 in

1443001

Rango de precios
0,4181 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    25.0 mm²
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 1.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 13.0 mm | 0.512 in ; Anchura general 6.5 mm | 0.256 in

1442972

Rango de precios
0,1188 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    1.5 mm²
  • Diámetro interior
    1.8 mm
  • Longitud al centro del orificio
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.3 mm
  • Anchura general
    6.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 0.75 mm² ; Longitud al centro del orificio 13.0 mm | 0.512 in ; Anchura general 6.5 mm | 0.256 in

1442969

Rango de precios
0,1091 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    0.75 mm²
  • Diámetro interior
    1.3 mm
  • Longitud al centro del orificio
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    2.8 mm
  • Anchura general
    6.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 1.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 14.0 mm | 0.551 in ; Anchura general 7.5 mm | 0.295 in

1442973

Rango de precios
0,1272 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    1.5 mm²
  • Diámetro interior
    1.8 mm
  • Longitud al centro del orificio
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.3 mm
  • Anchura general
    7.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 2.5 mm² ; Longitud al centro del orificio 14.0 mm | 0.551 in ; Anchura general 8.5 mm | 0.335 in

1442977

Rango de precios
0,1277 € - 0,0998 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    2.5 mm²
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Longitud al centro del orificio
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    4.2 mm
  • Anchura general
    8.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 4.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 18.0 mm | 0.709 in ; Anchura general 9.0 mm | 0.354 in

1442981

Rango de precios
0,1548 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    4.0 mm²
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 6.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 19.0 mm | 0.748 in ; Anchura general 9.5 mm | 0.374 in

1442985

Rango de precios
0,1871 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    6.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 6.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 25.0 mm | 0.984 in ; Anchura general 19.0 mm | 0.748 in

1442989

Rango de precios
0,4907 € - 0,3833 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    6.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 10.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 25.5 mm | 1.004 in ; Anchura general 17.0 mm | 0.669 in

1442993

Rango de precios
0,2724 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    10.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    25.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 16.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 29.5 mm | 1.161 in ; Anchura general 17.0 mm | 0.669 in

1442998

Rango de precios
0,3768 € - 0,2943 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    16.0 mm²
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    29.5 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 25.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 32.5 mm | 1.28 in ; Anchura general 18.0 mm | 0.709 in

1443003

Rango de precios
0,4496 € - 0,3512 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    25.0 mm²
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Longitud al centro del orificio
    32.5 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 35.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 33.5 mm | 1.319 in ; Anchura general 18.0 mm | 0.709 in

1443008

Rango de precios
0,6191 € - 0,4837 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    35.0 mm²
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    33.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 10.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 22.0 mm | 0.866 in ; Anchura general 12.0 mm | 0.472 in

1443014

Rango de precios
0,2144 € - 0,1675 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    10.0 mm²
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Longitud al centro del orificio
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.9 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 35.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 31.5 mm | 1.24 in ; Anchura general 18.0 mm | 0.709 in

1443006

Rango de precios
0,6426 € - 0,502 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    35.0 mm²
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    31.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 35.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 36.5 mm | 1.437 in ; Anchura general 20.0 mm | 0.787 in

1443010

Rango de precios
0,6899 € - 0,539 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    35.0 mm²
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Longitud al centro del orificio
    36.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 16.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 22.5 mm | 0.886 in ; Anchura general 12.0 mm | 0.472 in

1443019

Rango de precios
0,2815 € - 0,2199 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    16.0 mm²
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Longitud al centro del orificio
    22.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.8 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
Terminales de cables, con anillo o de palas - Dimensiones de la sección transversal 25.0 mm² ; Longitud al centro del orificio 26.7 mm | 1.051 in ; Anchura general 13.5 mm | 0.531 in

1443024

Rango de precios
0,375 € - 0,293 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Dimensiones de la sección transversal
    25.0 mm²
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Longitud al centro del orificio
    26.7 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Anchura general
    13.5 mm

Comprado con frecuencia

Casquillos de engarce
Casquillos de engarce
Casquillos de engarce
Clips para montaje en perfil
Clips para montaje en perfil
Clips para montaje en perfil
Pasacables para montura anti-vibración
Pasacables para montura anti-vibración
Pasacables para montura anti-vibración
Conducto de cable
Conducto de cable
Conducto de cable
Niveles de burbuja
Niveles de burbuja
Niveles de burbuja
Placa base para andamios
Placa base para andamios
Placa base para andamios
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado
Vainas para cables - Cierre automático/trenzado
Fundas de cable de abrasión trenzadas
Fundas de cable de abrasión trenzadas
Fundas de cable de abrasión trenzadas
PCB separadores de apoyo
PCB separadores de apoyo
PCB separadores de apoyo
Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0
Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0
Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0

Comprado con frecuencia

Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de POM redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de PVC redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores de poliamida redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Espaciadores metálicos redondos sin rosca
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Tuercas hexagonales estándar - De plástico
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas de acabado
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas planas - De plástico
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de retención
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro
Arandelas de hombro

Facetas del producto

Gama de productos Gestión de cableado

Conjunto de productos Terminales de cables