Menu Search

Tapones y protectores para bordes achaflanados de tubos

En stock

Los protectores y tapones de bisel de tuberías están diseñados para proteger el bisel de las tuberías cuando se utilizan junto con un protector de bisel de acero. El protector se fija colocándolo en el extremo del tubo y martilleando el mecanismo de sujeción. El sistema se expandirá, empujando el protector contra la superficie interior de la tubería. Se utiliza en aplicaciones como plataformas de perforación de petróleo y gas y obras de construcción.Imprescindibles para asegurar el tapón del tubo durante su manipulación, transporte y almacenamiento.Diseñados para encajar firmemente en el extremo de tuberías de tamaños comprendidos entre 8" y 120".Se utilizan en aplicaciones para plataformas de perforación de petróleo y gas, obras de construcción, almacenes y fábricas. Material: PE Código De La Serie: SR1360

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d OD H WT Compra
50,5215 € - 53,1789 € 10 En stock
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
72,5532 € - 76,3642 € 25 En stock
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
69,834 € - 73,5111 € 25 En stock
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
128,441 € - 135,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,0274 € - 88,4564 € 312 En stock
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,2877 € - 61,3571 € Solicite el plazo de entrega aquí
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
161,3186 € - 169,8161 € Solicite el plazo de entrega aquí
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
84,0274 € - 88,4564 € 1 En stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
153,2331 € - 161,2877 € Solicite el plazo de entrega aquí
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite el plazo de entrega aquí
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,5215 € - 53,1789 € 50 En stock
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
169,4144 € - 178,3445 € Solicite el plazo de entrega aquí
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite el plazo de entrega aquí
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
88,2298 € - 92,8648 € 25 En stock
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
72,5532 € - 76,3642 € 177 En stock
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • de 3
Tapón protector de bordes biselado 469.9 mm PE

10308486

Rango de precios
53,1789 € - 50,5215 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 711.2 mm PE

10241936

Rango de precios
76,3642 € - 72,5532 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 660.4 mm PE

10249680

Rango de precios
73,5111 € - 69,834 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1193.8 mm PE

10242070

Rango de precios
135,1978 € - 128,441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 889.0 mm PE

10241967

Rango de precios
88,4564 € - 84,0274 €

Niveles de existencias
312 En stock
Atributos
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 584.2 mm PE

10241899

Rango de precios
61,3571 € - 58,2877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1371.6 mm PE

10256268

Rango de precios
169,8161 € - 161,3186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 863.6 mm PE

10266373

Rango de precios
88,4564 € - 84,0274 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1346.2 mm PE

10242148

Rango de precios
161,2877 € - 153,2331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 444.5 mm PE

10256213

Rango de precios
40,273 € - 38,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 355.6 mm PE

10241868

Rango de precios
29,5919 € - 28,0984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 457.2 mm PE

10242179

Rango de precios
53,1789 € - 50,5215 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1397.0 mm PE

10242155

Rango de precios
178,3445 € - 169,4144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 787.4 mm PE

10241943

Rango de precios
78,6096 € - 74,675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 800.1 mm PE

10308509

Rango de precios
78,6096 € - 74,675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 838.2 mm PE

10241950

Rango de precios
85,7681 € - 81,4833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 914.4 mm PE

10256206

Rango de precios
92,8648 € - 88,2298 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 736.6 mm PE

10241929

Rango de precios
76,3642 € - 72,5532 €

Niveles de existencias
177 En stock
Atributos
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 406.4 mm PE

10308578

Rango de precios
40,273 € - 38,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 431.8 mm PE

10241875

Rango de precios
40,273 € - 38,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE