Menu Search

Tapered Cap & Plug 30.5 mm 33.3 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referencia de Essentra:

10084847

Número de pieza del fabricante:

12428

9361 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3427 €
2000 - 9999 0,1632 €
10000 + 0,1551 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

68,54 €

200 x 0,3427 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 28.4 - 31.1 mm
Outside Diameter Range 30.5 - 33.3 mm
Flange Diameter 37.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros