10186176
110180
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
450 - 4499 | 0,6506 € |
4500 - 22499 | 0,3098 € |
22500 + | 0,2943 € |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
---|---|
Compatible Thread Sizes (All) | 9⁄16 in x 18 |
Threaded Length | 12.6 mm |
Threaded Length | 0.496 in |
Overall Diameter | 20.4 mm |
Overall Diameter | 0.803 in |
Overall Height | 19.0 mm |
Overall Height | 0.748 in |
Material | LDPE |
Colour | Red |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar